chainflex® cavo di comando CF9

CF9.02.02 product image
igus-icon-lupe
CF9.02.02 product image
igus-icon-lupe
1 da 2
CF9.02.02 product image
CF9.02.02 product image
  • Per applicazioni molto gravose
  • Rivestimento esterno in TPE
  • Resistente ai refrigeranti
  • Flessibilità a bassa temperatura
  • Resistente all'idrolisi e ai microbi
  • Senza alogeni
  • Privo di silicone
  • Resistenti ai raggi UV
  • Senza PVC
  • Resistente agli oli (in conformità alla DIN EN 60811-404), oli biologici (in conformità alla VDMA 24568 con Plantocut 8 S-MB collaudata da DEA)
  • CFRIP®
  • Garanzia fino a 4 anni
igus-icon-lieferzeit-dotCF9.02.02
2x0,25

Assistenza

Sarò lieto di rispondere di persona a eventuali domande

Assistenza e consegne