Snodo sferico, versione sottile, KGLI SL, igubal®

KGLI-06-SL product image
igus-icon-lupe
  • Serie dimensionale K, secondo DIN ISO 12240
  • Materiale alloggiamento: igumid G
  • Materiale della calotta sferica: iglidur® R
  • Spazio d'installazione molto piccolo
  • Spessore della parete 50% più sottile rispetto a KGLM
  • Angolo di compensazione fino a 5°
  • Leggeri
  • Dimensioni secondo DIN 1850
igus-icon-lieferzeit-dotKGLI-06-SL