Cobot ReBeL 5 DOF

REBEL-5DOF-03 product image
igus-icon-lupe
REBEL-5DOF-03 product image
igus-icon-lupe
REBEL-5DOF-03 product image
igus-icon-lupe
REBEL-5DOF-03 product image
igus-icon-lupe
play iconREBEL-5DOF-03 video
igus-icon-lupe
1 da 5
Cobot ReBeL 5 DOF
Cobot ReBeL 5 DOF
Cobot ReBeL 5 DOF
Cobot ReBeL 5 DOF
Cobot ReBeL 5 DOF
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right

Informazioni sul prodotto

  • Numero di assi: 5
  • Capacità di carico (max.): 2.5kg
  • Ripetibilità: ±1 mm
  • Portata: max. 617 mm
  • Portata nominale: 400mm
  • Dinamica con capacità di carico di 500 g: min. 7 prese/min
  • Peso netto: 7,2 kg
  • Possibile campo di applicazione: robotica di servizio, preparazione di funzioni cobot
  • Sistema di controllo: Plug and Play

 

igus-icon-lieferzeitREBEL-5DOF-03

Assistenza

Sarò lieto di rispondere di persona a eventuali domande

Assistenza e consegne