Robot a portale XYZ
igus offre robot a portale come portali di area, lineari e spaziali per un'ampia varietà di attività. I portali igus includono moduli lineari Apiro preconfigurati e asse lineare con motore passo-passo igus, nonché tutti i componenti necessari per il montaggio.
Casi applicativi
Le applicazioni tipiche dei nostri robot a portale sono pick & place, picking su nastro trasportatore e attività di posizionamento nello spazio tridimensionale. Nella maggior parte dei casi, il robot portale fornisce la piattaforma su cui i nostri clienti costruiscono la loro applicazione. In combinazione con una pinza o una ventosa, le attività di prelievo possono essere eseguite molto rapidamente.
Sistema di controllo
Il controllo robot igus consente un controllo e una programmazione semplici e intuitivi del robot, rendendo facile iniziare con l'automazione. Il design modulare consente di controllare diverse cinematiche igus, ad es. robot a geometria delta. Il robot portale può essere controllato direttamente dal nostro igus® Robot Control con tutti i suoi vantaggi.
Il software igus Robot Control, gratuito e senza licenza, è integrato nel sistema di controllo e utilizza quindi un concetto operativo uniforme e servizi di comunicazione coerenti per molti componenti di un sistema. Ciò significa meno sforzo di pianificazione del progetto e una messa in servizio più rapida.
Igus Robot Control non fa parte dell'articolo e può essere richiesto come opzione. Non è necessario un controllore master.
Accessori opzionali
Sensore di prossimità, cavo prolunga, catene portacavi e unità di controllo sono disponibili su richiesta.
Ulteriori informazioni
Il carico utile massimo è fino a 1,5 kg. Questo pone un carico pesante sul motore dell'asse Z e aumenta l'usura. Se non sei sicuro di poter utilizzare il prodotto come desideri, contattaci. Con un design tecnico, possiamo offrirti diverse dimensioni con corsa fino a 625 mm e 1,5 kg di capacità di carico. Non esitate a contattarci.
Maggiori informazioni: Categoria:portale - Wiki