igus-icon-lupe
- Adattatore chiuso in alluminio anodizzato, preciso
- Riduzione del 50% del gioco massimo del cuscinetto
- Fissato con anelli di ritegno
- Materiale della pellicola di scorrimento: iglidur® X
igus-icon-lieferzeit-dotRXUM-01-12
12
La boccola della guida lineare drylin® R RXUM-01 è dotata di un adattatore chiuso in alluminio anodizzato per una guida precisa. Il gioco max. del cuscinetto è stato ridotto del 50%, garantendo un'elevata precisione. La boccola è fissata con anelli di sicurezza e la pellicola di scorrimento è realizzata in materiale resistente iglidur® X. Ideale per movimenti a basso attrito e affidabili.