Cavi di rete / Ethernet / FOC / bus di campo

I cavi speciali assemblati per applicazioni di rete, Ethernet, in fibre ottiche o di bus di campo vengono testati per l'impiego in catene portacavi con diversi milioni di cicli. La gamma comprende cavi assemblati in fibre ottiche a gradiente, CAT5/6/7, Ethernet e Profibus/Profinet. I cavi di rete assemblati sono stati approvati da numerosi enti e certificati in conformità a vari standard e normative: UL, CleanRoom, EAC, CEi, CTP,GL, RoHS-II, CSA, CE e DESINA. I cavi di rete assemblati sono estremamente flessibili e idonei per applicazioni con un elevato livello di sollecitazioni, non propagano le fiamme e sono resistenti agli oli.
  • Robusti e resistenti agli oli
  • Raggi di curvatura minimi fino a 12.5 x d
Numero di prodotti: 0
Purtroppo non sono disponibili prodotti in questa categoria. Hai bisogno di supporto o di una soluzione personalizzata? La LiveChat igus ti aiuterà immediatamente! Oppure inviaci un messaggio!

Assistenza

Sarò lieto di rispondere di persona a eventuali domande

Assistenza e consegne