Scarica il manuale di montaggio
Freno a disco senza gioco
Cos'è il gioco
assiale? Il gioco assiale può
essere utilizzato per descrivere il movimento perso, la "corsa morta", sulla vite madre a causa dello spazio tra la vite madre e la madrevite madre. Il termine gioco è spesso associato ad esso, ma il termine tecnico corretto è gioco assiale. Oltre alla scelta corretta del materiale, un meccanismo di precarico ha dimostrato di essere una misura efficace per ridurre il gioco assiale indesiderato. Esistono quattro varianti con pretensione per le nostre filettature ad elica alta dryspin® e filettature trapezoidali: gioco zero, gioco basso, precarico e madrevite madre AB. Qui troverete tutti i vantaggi e le istruzioni di installazione necessarie per le nostre madrevite madre
a gioco ridotto. Per applicazioni con carichi elevati, alte temperature o in ambienti fortemente contaminati, si dovrebbe sempre utilizzare una madrevite madre standard. Il motivo è che tutti e tre i principi vengono annullati da carichi eccessivi. Per questo motivo, i carichi assiali statici massimi sono specificati separatamente per ogni variante di madrevite madre.