readycable® Signalleitung passend zu Siemens 6FX_002-2CA15, Basisleitung, PVC 10 x d

MAT9170003 product image
igus-icon-lupe
1. Außenmantel: Mit Druck extrudierte, ölbeständige PVCMischung 2. Gesamtschirm: Extrem biegebeständiges Geflecht aus verzinnten Kupferdrähten 3. Bandierung: Kunststofffolie 4. Elementmantel: Mechanisch hochwertige TPE-Mischung 5. Elementschirm: Extrem biegebeständige Umlegung aus verzinnten Kupferdrähten 6. Aderisolation: Mechanisch hochwertige TPE-Mischung 7. Leiter: Feinstdrähtiger Sonderleiter in hoch biegefester Ausführung aus verzinnten Kupferdrähten. 8. Zugentlastung: Zugfestes Kernelement
igus-icon-lupe
1 von 2
MAT9170003 product image
1. Außenmantel: Mit Druck extrudierte, ölbeständige PVCMischung 2. Gesamtschirm: Extrem biegebeständiges Geflecht aus verzinnten Kupferdrähten 3. Bandierung: Kunststofffolie 4. Elementmantel: Mechanisch hochwertige TPE-Mischung 5. Elementschirm: Extrem biegebeständige Umlegung aus verzinnten Kupferdrähten 6. Aderisolation: Mechanisch hochwertige TPE-Mischung 7. Leiter: Feinstdrähtiger Sonderleiter in hoch biegefester Ausführung aus verzinnten Kupferdrähten. 8. Zugentlastung: Zugfestes Kernelement
  • Für mittlere Beanspruchung
  • PVC-Außenmantel
  • Ölbeständig (in Anlehnung an DIN EN 50363-4-1)
  • Silikonfrei
  • Flammwidrig
  • Bis zu 4 Jahre Garantie
igus-icon-lieferzeitMAT9170003
InfoInfoigus-icon-infoDie igus SE & Co. KG definiert die Leitungslänge über die komplette Länge inkl. Stecker oder offener Konfektion.

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Beratung