Busleitung | USB 3.0, PVC, Stecker A: USB 3.0 type A, offenes Ende, Länge 3 m

USB9640200 product image
igus-icon-lupe

• USB 3.0

• Für Energiekettenanwendungen

• PVC-Außenmantel

• Biegefaktor 12,5xd

• Paar- und Gesamtschirmung

• ölbeständig & flammwidrig

• 10 Mio. Doppelhübe garantiert

  • Bis zu 4 Jahre Garantie
  • igus-icon-lieferzeitUSB9640200
    (2x(2xAWG28)+2x(2xAWG28)C)C
    USB 3.0
    einseitig gerade / offenes Leitungsende
    3
    InfoInfoigus-icon-infoDie igus SE & Co. KG definiert die Leitungslänge über die komplette Länge inkl. Stecker oder offener Konfektion.  Maximale Übertragungslänge: 3 m * Die igus SE & Co. KG konnte erfolgreich Kundenanwendungen mit Überlänge umsetzen. Testen Sie uns!

    Beratung

    Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

    Beratung