chainflex® Anschlussleitung gewinkelt M12 x 1, CF.INI CF98

Auslaufmodell
MAT90410240 product image
igus-icon-lupe
MAT90410240 technical drawing
igus-icon-lupe
1 von 2
MAT90410240 product image
MAT90410240 technical drawing
  • Für höchste Beanspruchung und besonders kleine Radien bis zu 4 x d
  • TPE-Außenmantel
  • Kühlmittelbeständig
  • Hydrolyse- und mikrobenbeständig
  • Halogenfrei
  • Silikonfrei
  • UV-beständig
  • PVC-frei
  • Ölbeständig (in Anlehnung an DIN EN 60811-404), bioölbeständig (in Anlehnung VDMA 24568 mit Plantocut 8 S-MB von DEA getestet)
  • Bis zu 4 Jahre Garantie
igus-icon-lieferzeitMAT90410240
4-polig
Winkeldose M12
offenes Ende
3
CF98.INI-P4-M12-BW-3
igus-icon-info

Bei diesem Artikel handelt es sich um ein Auslaufmodell.

InfoInfoigus-icon-infoDie igus SE & Co. KG definiert die Leitungslänge über die komplette Länge inkl. Stecker oder offener Konfektion.

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Beratung