chainflex® Verbindungssleitung gewinkelt M8 x 1, CF.INI CF98

Auslaufmodell
MAT90410309 product image
igus-icon-lupe
  • Für höchste Beanspruchung und besonders kleine Radien bis zu 4 x d
  • TPE-Außenmantel
  • Kühlmittelbeständig
  • Hydrolyse- und mikrobenbeständig
  • Halogenfrei
  • Silikonfrei
  • UV-beständig
  • PVC-frei
  • Ölbeständig (in Anlehnung an DIN EN 60811-404), bioölbeständig (in Anlehnung VDMA 24568 mit Plantocut 8 S-MB von DEA getestet)
  • Bis zu 4 Jahre Garantie
igus-icon-lieferzeitMAT90410309
3-polig
Winkeldose M8
Kabelstecker M8
2
CF98.INI-P3-M8-BW/M8-SG-2
igus-icon-info

Bei diesem Artikel handelt es sich um ein Auslaufmodell.

InfoInfoigus-icon-infoDie igus SE & Co. KG definiert die Leitungslänge über die komplette Länge inkl. Stecker oder offener Konfektion.

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Beratung