igus-icon-lupe
- Für sehr hohe Beanspruchung
- TPE-Außenmantel
- Kühlmittelbeständig
- Kälteflexibel
- Hydrolyse- und mikrobenbeständig
- Flammwidrig
- Silikonfrei
- UV-beständig
- PVC-frei
- Ölbeständig (in Anlehnung an DIN EN 60811-404), bioölbeständig (in Anlehnung VDMA 24568 mit Plantocut 8 S-MB von DEA getestet)
- CFRIP®
- Bis zu 4 Jahre Garantie
igus-icon-lieferzeitMAT90489374
igus-icon-infoDie igus® GmbH definiert die Leitungslänge über die komplette Länge inkl. Stecker oder offener Konfektion.