Konfektionierte CAT6A Leitungen, PUR, Stecker A: Telegärtner RJ45 metall, Stecker B: Telegärtner RJ45 metall gewinkelt

CAT9441006 product image
igus-icon-lupe

• Ethernet/CAT6a

• Für Energiekettenanwendungen

• PUR-Außenmantel

• Biegefaktor 12,5xd

• Paarschirmung

• Kerbzäh

• ölbeständig & flammwidrig

• Kühlmittelbeständig

• PVC- und Halogenfrei

• 10 Mio. Doppelhübe garantiert

  • Bis zu 4 Jahre Garantie
  • igus-icon-lieferzeitCAT9441006
    4x(2x0,20)C
    InfoInfoigus-icon-infoDie igus SE & Co. KG definiert die Leitungslänge über die komplette Länge inkl. Stecker oder offener Konfektion.

    Beratung

    Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

    Beratung