readycable® Signalleitung passend zu Siemens 6FX8002-2CF20, Basisleitung PUR 10 x d

MAT9841563 product image
igus-icon-lupe
1. Außenmantel: Mit Druck extrudierte PUR-Mischung 2. Bandierung: Kunststoffvlies 3. Gesamtschirm: Extrem biegebeständiges Geflecht aus verzinnten Kupferdrähten 4. Bandierung: Kunststofffolie 5. Elementschirm: Extrem biegebeständige Umlegung aus verzinnten Kupferdrähten 6. Elementmantel: Mechanisch hochwertige TPE-Mischung 7. Aderisolation: Mechanisch hochwertige TPE-Mischung 8. Leiter: Feinstdrähtiger Sonderleiter in hoch biegefester Ausführung aus verzinnten Kupferdrähten. 9. Zugentlastung: Zugfestes Kernelement
igus-icon-lupe
1 von 2
MAT9841563 product image
1. Außenmantel: Mit Druck extrudierte PUR-Mischung 2. Bandierung: Kunststoffvlies 3. Gesamtschirm: Extrem biegebeständiges Geflecht aus verzinnten Kupferdrähten 4. Bandierung: Kunststofffolie 5. Elementschirm: Extrem biegebeständige Umlegung aus verzinnten Kupferdrähten 6. Elementmantel: Mechanisch hochwertige TPE-Mischung 7. Aderisolation: Mechanisch hochwertige TPE-Mischung 8. Leiter: Feinstdrähtiger Sonderleiter in hoch biegefester Ausführung aus verzinnten Kupferdrähten. 9. Zugentlastung: Zugfestes Kernelement
  • Für mittlere Beanspruchung
  • PUR-Außenmantel
  • Ölbeständig (in Anlehnung an DIN EN 50363-10-2)
  • Halogenfrei
  • Silikonfrei
  • Flammwidrig
  • Offshore
  • Kühlmittelbeständig
  • Hydrolyse- und mikrobenbeständig
  • Gesamtschirm
  • Kerbzäh
  • PVC-frei
  • Bis zu 4 Jahre Garantie
igus-icon-lieferzeitMAT9841563
InfoInfoigus-icon-infoDie igus SE & Co. KG definiert die Leitungslänge über die komplette Länge inkl. Stecker oder offener Konfektion.

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Beratung