readycable® Signalleitung passend zu Siemens 6FX8002-2DC40, Verlängerungsleitung iguPUR 15 x d

MAT9841565 product image
igus-icon-lupe
  • Für flexible Beanspruchung
  • iguPUR-Außenmantel
  • Ölbeständig (in Anlehnung an DIN EN 50363-10-2)
  • Silikonfrei
  • Flammwidrig
  • Bis zu 4 Jahre Garantie
igus-icon-lieferzeitMAT9841565
InfoInfoigus-icon-infoDie igus SE & Co. KG definiert die Leitungslänge über die komplette Länge inkl. Stecker oder offener Konfektion.

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Beratung