readycable® Geberleitung passend zu SEW 0595 1518, Anschlussleitung, TPE 6,8 x d

MAT9941408 product image
igus-icon-lupe
  • Für sehr hohe Beanspruchung
  • TPE-Außenmantel
  • Gesamtschirm
  • Ölbeständig (in Anlehnung an DIN EN 60811-404), bioölbeständig (in Anlehnung VDMA 24568 mit Plantocut 8 S-MB von DEA getestet)
  • Hydrolyse- und mikrobenbeständig
  • Halogenfrei
  • Silikonfrei
  • PVC-frei
  • UV-beständig
  • Bis zu 4 Jahre Garantie
igus-icon-lieferzeitMAT9941408
InfoInfoigus-icon-infoDie igus SE & Co. KG definiert die Leitungslänge über die komplette Länge inkl. Stecker oder offener Konfektion.