Konfektionierte CAT5 Leitungen, PVC Stecker A: Harting RJ45 Han 3A, Stecker B: Harting RJ45 Han 3A

CAT9311002 product image
igus-icon-lupe

• Ethernet/Ethercat/CAT5

• Sternvierer Aufbau

• Für Energiekettenanwendungen

• PVC-Außenmantel

• Biegefaktor 12,5xd

• Gesamtschirm

• ölbeständig & flammwidrig

• 10 Mio. Doppelhübe garantiert

  • Bis zu 4 Jahre Garantie
  • igus-icon-lieferzeitCAT9311002
    (4x0,25)C
    InfoInfoigus-icon-infoDie igus SE & Co. KG definiert die Leitungslänge über die komplette Länge inkl. Stecker oder offener Konfektion.