Konfektionierte CAT6 Leitungen, TPE, Stecker A: Hirose RJ45, Stecker B: Hirose RJ45

CAT9040620 product image
igus-icon-lupe
• Ethernet/CAT6a
• ohne Innenmantel
• Für Energiekettenanwendungen
• TPE-Außenmantel
• Biegefaktor 12,5xd
• Paar- und Gesamtschirmung
• ölbeständig & flammwidrig
• 10 Mio. Doppelhübe garantiert
  • Bis zu 4 Jahre Garantie
  • igus-icon-lieferzeitCAT9040620
    (4x(2x0,15)C)C
    InfoInfoigus-icon-infoDie igus SE & Co. KG definiert die Leitungslänge über die komplette Länge inkl. Stecker oder offener Konfektion.

    Beratung

    Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

    Beratung