Konfektionierte CAT6 Leitungen, TPE, Stecker A: Telegärtner RJ45 metall Stecker B: Telegärtner RJ45 metall

CAT9531004 product image
igus-icon-lupe
• Ethernet/CC-Link IE/CAT6
• Für Energiekettenanwendungen
• TPE-Außenmantel
• Biegefaktor 10xd
• Gesamtschirm
• ölbeständig & flammwidrig
• 10 Mio. Doppelhübe garantiert
  • Bis zu 4 Jahre Garantie
  • igus-icon-lieferzeitCAT9531004
    (4x(2x0,15))C
    InfoInfoigus-icon-infoDie igus SE & Co. KG definiert die Leitungslänge über die komplette Länge inkl. Stecker oder offener Konfektion.