Konfektionierte CAT5 Leitungen, TPE, Stecker A: Harting RJ45, Stecker B: Harting RJ45, pin Belegung straight

CAT9040001 product image
igus-icon-lupe
• Ethernet/Ethercat/CAT5
• Sternvierer Aufbau
• Für Energiekettenanwendungen
• TPE-Außenmantel
• Biegefaktor 10xd
• Gesamtschirm
• ölbeständig & flammwidrig
• 10 Mio. Doppelhübe garantiert
  • Bis zu 4 Jahre Garantie
  • igus-icon-lieferzeitCAT9040001
    (4x0,25)C
    InfoInfoigus-icon-infoDie igus SE & Co. KG definiert die Leitungslänge über die komplette Länge inkl. Stecker oder offener Konfektion.

    Beratung

    Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

    Beratung