Konfektionierte CAT6A Leitungen, TPE, Stecker A: Telegärtner RJ45 metall, Stecker B: Phoenix Contact M12 x-codiert

CAT9541004 product image
igus-icon-lupe
• Ethernet/CAT6a
• ohne Innenmantel
• Für Energiekettenanwendungen
• TPE-Außenmantel
• Biegefaktor 12,5xd
• Paar- und Gesamtschirmung
• ölbeständig & flammwidrig
• 10 Mio. Doppelhübe garantiert
  • Bis zu 4 Jahre Garantie
  • igus-icon-lieferzeitCAT9541004
    (4x(2x0,15)C)C
    InfoInfoigus-icon-infoDie igus SE & Co. KG definiert die Leitungslänge über die komplette Länge inkl. Stecker oder offener Konfektion.