Auslaufmodell
igus-icon-lupe
• FireWire 400 (IEEE 1394a)
• Für Energiekettenanwendungen
• TPE-Außenmantel
• Biegefaktor 12,5xd
• Paarschirmung
• ölbeständig & flammwidrig
• 10 Mio. Doppelhübe garantiert
igus-icon-lieferzeitMAT9048621
2x(2x0,15)C+2x(0,34)C
Firewire
beidseitig gerade
igus-icon-info
Bei diesem Artikel handelt es sich um ein Auslaufmodell.
igus-icon-infoDie igus® GmbH definiert die Leitungslänge über die komplette Länge inkl. Stecker oder offener Konfektion.
Maximale Übertragungslänge: 10 m
* Die igus® GmbH konnte erfolgreich Kundenanwendungen mit Überlänge umsetzen. Testen Sie uns!