igus-icon-lupe
• USB 3.0
• Für Energiekettenanwendungen
• PVC-Außenmantel
• Biegefaktor 12,5xd
• Paar- und Gesamtschirmung
• ölbeständig & flammwidrig
• 10 Mio. Doppelhübe garantiert
igus-icon-lieferzeitUSB9640201
(2x(2xAWG28)+2x(2xAWG28)C)C
USB 3.0
einseitig gerade / offenes Leitungsende
5
igus-icon-infoDie igus SE & Co. KG definiert die Leitungslänge über die komplette Länge inkl. Stecker oder offener Konfektion.
Maximale Übertragungslänge: 3 m
* Die igus SE & Co. KG konnte erfolgreich Kundenanwendungen mit Überlänge umsetzen. Testen Sie uns!