Busleitung | USB 3.0, PUR, Stecker A: USB 3.0 type A, Stecker B: USB 3.0 type B micro

USB9540203 product image
igus-icon-lupe
• USB 3.0
• Für Energiekettenanwendungen
• PUR-Außenmantel
• Biegefaktor 12,5xd
• Paar- und Gesamtschirmung
• Kerbzäh
• ölbeständig & flammwidrig
• Kühlmittelbeständig
• PVC- und Halogenfrei
• 10 Mio. Doppelhübe garantiert
  • Bis zu 4 Jahre Garantie
  • igus-icon-lieferzeitUSB9540203
    (2x(2xAWG28)+2x(2xAWG28)C)C
    USB 3.0
    beidseitig gerade
    2.5
    InfoInfoigus-icon-infoDie igus SE & Co. KG definiert die Leitungslänge über die komplette Länge inkl. Stecker oder offener Konfektion.  Maximale Übertragungslänge: 3 m * Die igus SE & Co. KG konnte erfolgreich Kundenanwendungen mit Überlänge umsetzen. Testen Sie uns!

    Beratung

    Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

    Andreas Leppert
    Andreas Leppert

    igus-icon-phone+41 62 388 97 75

    Beratung und Lieferung

    Persönlich
    Montag bis Donnerstag: 8 - 17 Uhr
    Freitags: 8 - 16:30 Uhr
    Online
    Chat-Service
    Montag bis Donnerstag: 8 - 17 Uhr
    Freitags: 8 - 16:30 Uhr