igus-icon-lupe
• USB 2.0
• Für Energiekettenanwendungen
• TPE-Außenmantel
• Biegefaktor 12,5xd
• Gesamtschirm
• ölbeständig & flammwidrig
• 10 Mio. Doppelhübe garantiert
igus-icon-lieferzeitUSB9040040
((2xAWG28)+2xAWG20)C
USB
beidseitig gerade
igus-icon-info
Die igus SE & Co. KG definiert die Leitungslänge über die komplette Länge inkl. Stecker oder offener Konfektion.
Maximale Übertragungslänge: 5 m
* Die igus SE & Co. KG konnte erfolgreich Kundenanwendungen mit Überlänge umsetzen. Testen Sie uns!