Busleitung | USB 2.0, TPE, Stecker A: USB 2.0 Typ A, Stecker B: USB 2.0 Typ A (Buchse)

USB9040060 product image
igus-icon-lupe
• USB 2.0
• Für Energiekettenanwendungen
• TPE-Außenmantel
• Biegefaktor 12,5xd
• Gesamtschirm
• ölbeständig & flammwidrig
• 10 Mio. Doppelhübe garantiert
  • Bis zu 4 Jahre Garantie
  • igus-icon-lieferzeitUSB9040060
    ((2xAWG28)+2xAWG20)C
    USB
    beidseitig gerade
    InfoInfoigus-icon-info Die igus SE & Co. KG definiert die Leitungslänge über die komplette Länge inkl. Stecker oder offener Konfektion.  Maximale Übertragungslänge: 5 m * Die igus SE & Co. KG konnte erfolgreich Kundenanwendungen mit Überlänge umsetzen. Testen Sie uns! 

    Beratung

    Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

    Beratung