Konfektionierte Profinetleitungen, PVC, Stecker A: Phoenix Contact M12 x-codiert, Stecker B: Phoenix Contact M12 x-codiert

CAT9161014 product image
igus-icon-lupe
• Profinet

• Sternvierer Aufbau

• Für Energiekettenanwendungen

• PVC-Außenmantel

• Außenmantelfarbe Gelbgrün

• Biegefaktor 15xd

• Gesamtschirm

• flammwidrig

• 5 Mio. Doppelhübe garantiert

  • Bis zu 4 Jahre Garantie
  • igus-icon-lieferzeitCAT9161014
    (4x0,34)C
    InfoInfoigus-icon-infoDie igus SE & Co. KG definiert die Leitungslänge über die komplette Länge inkl. Stecker oder offener Konfektion.