Konfektionierte Profinetleitungen, PVC, ölbeständig, Stecker A: Phoenix Contact RJ45, Stecker B: Phoenix Contact RJ45

CAT9361012 product image
igus-icon-lupe

  • Profinet
  • Sternvierer-Aufbau
  • Für Energiekettenanwendungen
  • PVC-Außenmantel
  • Außenmantelfarbe Gelbgrün
  • Biegefaktor 12,5xd
  • Gesamtschirm
  • ölbeständig & flammwidrig
  • 10 Mio. Doppelhübe garantiert
  • Bis zu 4 Jahre Garantie
igus-icon-lieferzeitCAT9361012
(4x0,38)C
InfoInfoigus-icon-infoDie igus SE & Co. KG definiert die Leitungslänge über die komplette Länge inkl. Stecker oder offener Konfektion.

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Andreas Leppert
Andreas Leppert

igus-icon-phone+41 62 388 97 75

Beratung und Lieferung

Persönlich
Montag bis Donnerstag: 8 - 17 Uhr
Freitags: 8 - 16:30 Uhr
Online
Chat-Service
Montag bis Donnerstag: 8 - 17 Uhr
Freitags: 8 - 16:30 Uhr