Konfektionierte Profinetleitungen, PVC, ölbeständig, Stecker A: Siemens RJ45 Metall, Stecker B: Siemens RJ45 Metall

CAT9361015 product image
igus-icon-lupe

  • Profinet
  • Sternvierer-Aufbau
  • Für Energiekettenanwendungen
  • PVC-Außenmantel
  • Außenmantelfarbe Gelbgrün
  • Biegefaktor 12,5xd
  • Gesamtschirm
  • ölbeständig & flammwidrig
  • 10 Mio. Doppelhübe garantiert
  • Bis zu 4 Jahre Garantie
igus-icon-lieferzeitCAT9361015
(4x0,38)C