Konfektionierte Profinetleitungen, PUR Torsion, Stecker A: Phoenix Contact M12 x-codiert, Stecker B: Phoenix Contact M12 x-codiert

CAT9661014 product image
igus-icon-lupe
• Profinet
• Sternvierer Aufbau
• Für Roboter- und Torsionsanwendungen
• PUR-Außenmantel
• Torsion ±360°
• Gesamtschirm
• Kerbzäh
• PVC- und Halogenfrei
• ölbeständig & flammwidrig
• 10 Mio. Torsionszyklen garantiert
  • Bis zu 4 Jahre Garantie
  • igus-icon-lieferzeitCAT9661014
    (4x0,34)C
    InfoInfoigus-icon-infoDie igus SE & Co. KG definiert die Leitungslänge über die komplette Länge inkl. Stecker oder offener Konfektion.

    Beratung

    Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

    Beratung