Konfektionierte Profinet Leitungen, PUR, Stecker A: M12 gerade, 4 polig, d-codiert, Stecker B: M12 gerade, 4 polig, d-codiert, 3m

BUS9041170 product image
igus-icon-lupe
• Profinet
• Sternvierer Aufbau
• Für Energiekettenanwendungen
• PUR-Außenmantel
• Außenmantelfarbe Gelbgrün
• Biegefaktor 12,5xd
• Gesamtschirm
• Kerbzäh
• ölbeständig & flammwidrig
• Kühlmittelbeständig
• PVC- und Halogenfrei
• 10 Mio. Doppelhübe garantiert
  • Bis zu 4 Jahre Garantie
  • igus-icon-lieferzeitBUS9041170
    (4x0,38)C