Konfektionierte Profinet Leitungen, PVC, Stecker A: M12 gerade, 4 polig, d-codiert, Stecker B: offenes Ende, 3m

BUS9041072 product image
igus-icon-lupe

  • Profinet
  • Sternvierer-Aufbau
  • Für Energiekettenanwendungen
  • PVC-Außenmantel
  • Außenmantelfarbe Gelbgrün
  • Biegefaktor 12,5xd
  • Gesamtschirm
  • ölbeständig & flammwidrig
  • 10 Mio. Doppelhübe garantiert
  • Bis zu 4 Jahre Garantie
igus-icon-lieferzeitBUS9041072
(4x0,38)C