Konfektionierte Profibus Leitungen, PVC, Stecker A: Phoenix Contact SUB-D, 9-polig, Stift, gerade, Stecker B: Phoenix Contact IN: M12 5-polig Stift gerade, OUT: M12 5-polig Buchse gerade

BUS9041053 product image
igus-icon-lupe

• Profibus

• Für Energiekettenanwendungen

• PVC-Außenmantel

• Biegefaktor 12,5xd

• Gesamtschirm

• ölbeständig & flammwidrig

• 10 Mio. Doppelhübe garantiert

  • Bis zu 4 Jahre Garantie
  • igus-icon-lieferzeitBUS9041053
    (2x0,25)C
    InfoInfoigus-icon-infoDie igus SE & Co. KG definiert die Leitungslänge über die komplette Länge inkl. Stecker oder offener Konfektion.

    Beratung

    Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

    Andreas Leppert
    Andreas Leppert

    igus-icon-phone+41 62 388 97 75

    Beratung und Lieferung

    Persönlich
    Montag bis Donnerstag: 8 - 17 Uhr
    Freitags: 8 - 16:30 Uhr
    Online
    Chat-Service
    Montag bis Donnerstag: 8 - 17 Uhr
    Freitags: 8 - 16:30 Uhr