Konfektionierte Profibus Leitungen, PVC, Stecker A: Phoenix Contact M12, 5-polig, Stift, gerade, Stecker B: Phoenix Contact M12, 5-polig, Stift, gewinkelt

BUS9041007 product image
igus-icon-lupe

• Profibus

• Für Energiekettenanwendungen

• PVC-Außenmantel

• Biegefaktor 12,5xd

• Gesamtschirm

• ölbeständig & flammwidrig

• 10 Mio. Doppelhübe garantiert

  • Bis zu 4 Jahre Garantie
  • igus-icon-lieferzeitBUS9041007
    (2x0,25)C
    InfoInfoigus-icon-infoDie igus SE & Co. KG definiert die Leitungslänge über die komplette Länge inkl. Stecker oder offener Konfektion.

    Beratung

    Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

    Beratung