Konfektionierte Profibus Leitungen, PVC, Stecker A: Phoenix Contact IN: M12, 5-polig, Stift, gerade, OUT: M12, 5-polig, Stift, gerade, Stecker B: Phoenix Contact SUB-D, 9-polig, Stift, 45° IP67

BUS9041062 product image
igus-icon-lupe

• Profibus

• Für Energiekettenanwendungen

• PVC-Außenmantel

• Biegefaktor 12,5xd

• Gesamtschirm

• ölbeständig & flammwidrig

• 10 Mio. Doppelhübe garantiert

  • Bis zu 4 Jahre Garantie
  • igus-icon-lieferzeitBUS9041062
    (2x0,25)C