Konfektionierte Profibus Leitungen, TPE, gerade, Stecker A: Phoenix Contact SUB-D, 9-polig, Stift, gerade, Stecker B: IN M12, 5-polig, Stift, gerade, OUT M12, 5-polig, Buchse, gerade

BUS9041253 product image
igus-icon-lupe
• Profibus
• Für Energiekettenanwendungen
• TPE-Außenmantel
• Biegefaktor 10xd
• Gesamtschirm
• ölbeständig & flammwidrig
• 10 Mio. Doppelhübe garantiert
  • Bis zu 4 Jahre Garantie
  • igus-icon-lieferzeitBUS9041253
    (2x0,25)C
    InfoInfoigus-icon-infoDie igus SE & Co. KG definiert die Leitungslänge über die komplette Länge inkl. Stecker oder offener Konfektion.

    Beratung

    Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

    Beratung