Konfektionierte Profibus Leitungen, PVC, Stecker A: Phoenix Contact SUB-D, 9-polig, Stift, Endstecker 45°, Stecker B: Phoenix Contact IN: M12 5-polig Stift gerade, OUT: M12 5-polig Buchse gerade

BUS9041052 product image
igus-icon-lupe

• Profibus

• Für Energiekettenanwendungen

• PVC-Außenmantel

• Biegefaktor 12,5xd

• Gesamtschirm

• ölbeständig & flammwidrig

• 10 Mio. Doppelhübe garantiert

  • Bis zu 4 Jahre Garantie
  • igus-icon-lieferzeitBUS9041052
    (2x0,25)C
    InfoInfoigus-icon-infoDie igus SE & Co. KG definiert die Leitungslänge über die komplette Länge inkl. Stecker oder offener Konfektion.

    Beratung

    Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

    Beratung