Konfektionierte Profibus Leitungen, TPE, Stecker A: Phoenix Contact M12, 5-polig, Buchse, gerade, Stecker B: Phoenix Contact M12, 5-polig, Stift, gewinkelt

BUS9041206 product image
igus-icon-lupe
Profibus
• Für Energiekettenanwendungen
• TPE-Außenmantel
• Biegefaktor 10xd
• Gesamtschirm
• ölbeständig & flammwidrig
• 10 Mio. Doppelhübe garantiert
  • Bis zu 4 Jahre Garantie
  • igus-icon-lieferzeitBUS9041206
    (2x0,25)C