Konfektionierte Profibus Leitungen, TPE, Stecker A: Phoenix Contact SUB-D, 9-polig, Stift, Endstecker 45°, Stecker B: offenes Ende

BUS9041257 product image
igus-icon-lupe
• Profibus
• Für Energiekettenanwendungen
• TPE-Außenmantel
• Biegefaktor 10xd
• Gesamtschirm
• ölbeständig & flammwidrig
• 10 Mio. Doppelhübe garantiert
  • Bis zu 4 Jahre Garantie
  • igus-icon-lieferzeitBUS9041257
    (2x0,25)C
    InfoInfoigus-icon-infoDie igus SE & Co. KG definiert die Leitungslänge über die komplette Länge inkl. Stecker oder offener Konfektion.

    Beratung

    Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

    Beratung