igus-icon-lupe
- Profibus
- Für Energiekettenanwendungen
- PUR-Außenmantel
- Biegefaktor 12,5xd
- Gesamtschirm
- Kerbzäh
- Ölbeständig und flammwidrig
- Kühlmittelbeständig
- PVC- und Halogenfrei
- 10 Mio. Doppelhübe garantiert
- Bis zu 4 Jahre Garantie
igus-icon-lieferzeitBUS9041109
(2x0,25)C
igus-icon-infoDie igus SE & Co. KG definiert die Leitungslänge über die komplette Länge inkl. Stecker oder offener Konfektion.