Konfektionierte CAT7 Leitungen, TPE, Stecker A: Telegärtner RJ45 metall, Stecker B: Telegärtner RJ45 metall

CAT9551004 product image
igus-icon-lupe
  • Ethernet/CAT7
  • ohne Innenmantel
  • Für Energiekettenanwendungen
  • TPE-Außenmantel
  • Biegefaktor 12,5xd
  • Paar- und Gesamtschirmung
  • ölbeständig & flammwidrig
  • 10 Mio. Doppelhübe garantiert

Bis zu 4 Jahre Garantie

igus-icon-lieferzeitCAT9551004
(4x(2x0,15)C)C
InfoInfoigus-icon-infoDie igus SE & Co. KG definiert die Leitungslänge über die komplette Länge inkl. Stecker oder offener Konfektion.

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Beratung