PVC-Lichtwellenleiter | Glasfaser, Stecker SC beidseitig

LWL99230003 product image
igus-icon-lupe
1. Außenmantel: Mit Druck extrudierte PVC-Mischung 2. Bandierung: Kunststoffvlies 3. Füller: Zugfestes Aramid-Dämpfungselement 4. Faserhülle: LSZH („Low smoke & zero halogen“) Material 5. Armierung: Extrem biege- und torsionsbeständige Aramidumlegung 6. Faser: LWL-Faser aus Glas
igus-icon-lupe
1 von 2
LWL99230003 product image
1. Außenmantel: Mit Druck extrudierte PVC-Mischung 2. Bandierung: Kunststoffvlies 3. Füller: Zugfestes Aramid-Dämpfungselement 4. Faserhülle: LSZH („Low smoke & zero halogen“) Material 5. Armierung: Extrem biege- und torsionsbeständige Aramidumlegung 6. Faser: LWL-Faser aus Glas
  • Gradienten-Glasfaserleitung für flexible Beanspruchung
  • PVC-Außenmantel
  • Silikonfrei
  • Flammwidrig
  • Keine Ölbeständigkeit
  • Bis zu 4 Jahre Garantie
igus-icon-lieferzeitLWL99230003
50/125
Stecker SC/Stecker SC
InfoInfoigus-icon-infoDie igus SE & Co. KG definiert die Leitungslänge über die komplette Länge inkl. Stecker oder offener Konfektion.

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Andreas Leppert
Andreas Leppert

igus-icon-phone+41 62 388 97 75

Beratung und Lieferung

Persönlich
Montag bis Donnerstag: 8 - 17 Uhr
Freitags: 8 - 16:30 Uhr
Online
Chat-Service
Montag bis Donnerstag: 8 - 17 Uhr
Freitags: 8 - 16:30 Uhr