PVC-Lichtwellenleiter | Glasfaser, Stecker A: ST, Stecker B: SC

LWL99230009 product image
igus-icon-lupe
1. Außenmantel: Mit Druck extrudierte PVC-Mischung 2. Bandierung: Kunststoffvlies 3. Füller: Zugfestes Aramid-Dämpfungselement 4. Faserhülle: LSZH („Low smoke & zero halogen“) Material 5. Armierung: Extrem biege- und torsionsbeständige Aramidumlegung 6. Faser: LWL-Faser aus Glas
igus-icon-lupe
1 von 2
LWL99230009 product image
1. Außenmantel: Mit Druck extrudierte PVC-Mischung 2. Bandierung: Kunststoffvlies 3. Füller: Zugfestes Aramid-Dämpfungselement 4. Faserhülle: LSZH („Low smoke & zero halogen“) Material 5. Armierung: Extrem biege- und torsionsbeständige Aramidumlegung 6. Faser: LWL-Faser aus Glas
  • Gradienten-Glasfaserleitung für flexible Beanspruchung
  • PVC-Außenmantel
  • Silikonfrei
  • Flammwidrig
  • Keine Ölbeständigkeit
  • Bis zu 4 Jahre Garantie
igus-icon-lieferzeitLWL99230009
50/125
Stecker ST/Stecker SC