igus-icon-lupe
- Gradienten-Glasfaserleitung für höchste Beanspruchung
- TPE-Außenmantel
- Halogenfrei
- Silikonfrei
- Ölbeständig (in Anlehnung an DIN EN 60811-404), bioölbeständig (in Anlehnung VDMA 24568 mit Plantocut 8 S-MB von DEA getestet)
- UV-beständig
- PVC-frei
- Bis zu 4 Jahre Garantie
igus-icon-lieferzeitLWL90412395
50/125
Stecker LC/Stecker LC
igus-icon-infoDie igus SE & Co. KG definiert die Leitungslänge über die komplette Länge inkl. Stecker oder offener Konfektion.