readycable® Busleitung passend zu AIDA Profinet RJ-45, Verlängerungsleitung Achse 1-6, Stift/Stift

MAT904117095 product image
igus-icon-lupe
1. Außenmantel: Mit Druck extrudierte PUR-Mischung 2. Gesamtbandierung: Kunststoffvlies 3. Gesamtschirm: Torsionsbeständiges Geflecht aus verzinnten Kupferdrähten 4. Bandierung: Gleitende PTFE-Folie 5. Füller: Kunststofffäden 6. Aderisolation: Mechanisch hochwertige TPE-Mischung (entsprechend der Busspezifikation) 7. Leiter: Feindrahtige Litze in besonders biegebeständiger Ausführung aus verzinnten Kupferdrähten
igus-icon-lupe
1 von 2
MAT904117095 product image
1. Außenmantel: Mit Druck extrudierte PUR-Mischung 2. Gesamtbandierung: Kunststoffvlies 3. Gesamtschirm: Torsionsbeständiges Geflecht aus verzinnten Kupferdrähten 4. Bandierung: Gleitende PTFE-Folie 5. Füller: Kunststofffäden 6. Aderisolation: Mechanisch hochwertige TPE-Mischung (entsprechend der Busspezifikation) 7. Leiter: Feindrahtige Litze in besonders biegebeständiger Ausführung aus verzinnten Kupferdrähten
• Profinet
• Sternvierer Aufbau
• Für Roboter- und Torsionsanwendungen
• PUR-Außenmantel
• Torsion ±360°
• Gesamtschirm
• Kerbzäh
• PVC- und Halogenfrei
• ölbeständig & flammwidrig
• 10 Mio. Torsionszyklen garantiert
  • Bis zu 4 Jahre Garantie
  • igus-icon-lieferzeitMAT904117095
    InfoInfoigus-icon-infoDie igus SE & Co. KG definiert die Leitungslänge über die komplette Länge inkl. Stecker oder offener Konfektion.

    Beratung

    Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

    Beratung