igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 von 5
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
- Baugröße: Flanschmaß 22 mm
- Schutzart: IP30
- Drehmoment: 0,025 Nm bis 0,21 Nm
- Betriebsspannung: 12 VDC und 24 VDC
- Drehzahl: bis 463 U/min
- Direkter Batteriebetrieb möglich
- Motoranschluss: Flachstecker
igus-icon-lieferzeit-dotMOT-DC-22-F-A-D
0.025