igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 von 5
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
- Baugröße: Flanschmaß 36/42mm
- Schutzart: IP41
- Drehmoment: 0,5Nm bis 1,8Nm
- Betriebsspannung: 12 VDC und 24 VDC
- Drehzahl: bis 290 U/min
- Direkter Batteriebetrieb möglich
- Motoranschluss: Metrischer M12 Stecker
igus-icon-lieferzeit-dotMOT-DC-36-M-A-D
0.5