Konfektionierte CAT5e Leitungen, PVC ÖL, Stecker A: Harting M12 x-codiert, Stecker B: Harting M12 x-codiert, 12,5 x d

CAT9321014 product image
igus-icon-lupe

• Ethernet/CC-Link IE/CAT5e

• Für Energiekettenanwendungen

• PVC-Außenmantel

• Biegefaktor 12,5xd

• Gesamtschirm

• ölbeständig & flammwidrig

• 10 Mio. Doppelhübe garantiert

  • Bis zu 4 Jahre Garantie
  • igus-icon-lieferzeitCAT9321014
    (4x(2x0,15))C
    InfoInfoigus-icon-infoDie igus® GmbH definiert die Leitungslänge über die komplette Länge inkl. Stecker oder offener Konfektion.

    Beratung

    Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

    Andreas Leppert
    Andreas Leppert

    igus-icon-phone+41 62 388 97 75
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
    Einkaufen bei igus®