Konfektionierte CAT6A Leitungen, PVC ÖL, Stecker A: Harting M12 x-codiert, Stecker B: Harting M12 x-codiert, 12,5 x d

CAT9341019 product image
igus-icon-lupe

  • Ethernet/CAT6a
  • Für Energiekettenanwendungen
  • PVC-Außenmantel
  • Biegefaktor 12,5xd
  • Paarschirmung
  • ölbeständig & flammwidrig
  • 10 Mio. Doppelhübe garantiert
  • Bis zu 4 Jahre Garantie
igus-icon-lieferzeitCAT9341019
4x(2x0,20)C
InfoInfoigus-icon-infoDie igus SE & Co. KG definiert die Leitungslänge über die komplette Länge inkl. Stecker oder offener Konfektion.

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Beratung