- Schmier- und wartungsfrei
- Durchmesser 5 mm
- Individuelle Ausrichtung der Gabelköpfe – drehbar
- Mit Bolzen und Sicherungsclip
- Weitere Baugrößen auf Anfrage
- Kostengünstige Lösung für kleine und mittlere Stückzahlen
Change Language :
igubal GDGM F – Koppelstange für anspruchsvolle Anwendungen
Die igubal GDGM F Koppelstange mit drehbaren Gabelköpfen und Federklappbolzen ist eine kostengünstige Lösung für kleine und mittlere Stückzahlen und bietet ein hohes Maß an Anpassungsfähigkeit. Die Länge kann zwischen 90 und 999 mm gewählt werden, wobei das Zwischenstück aus Edelstahl oder Messing besteht. Die integrierten Festschmierstoffe in unseren Kunststoffen ersetzen eine externe Schmierung dauerhaft, wodurch die wartungsfreien Koppelstangen ökologische und ökonomische Vorteile bieten. Weitere Baugrößen sind auf Anfrage erhältlich.

Video-Beratung per Microsoft Teams:
Buchen Sie Ihren Termin für eine Video-Beratung per MS Teams hier.
Chat-Service:
Montag – Donnerstag: 8 – 17 Uhr
Freitag: 8 – 16:30 Uhr
Persönlich:
Montag – Donnerstag: 8 – 17 Uhr
Freitag: 8 – 16:30 Uhr